Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6472 TL - 4,6472 TL | 81 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
Tip 2
|
||
8,7813 TL - 8,7813 TL | 32816 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Type 1
|
||
5,7146 TL - 5,7146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
8,9468 TL - 8,9468 TL | 120000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Type 1
|
||
9,6088 TL - 9,6088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
8,3237 TL - 8,3237 TL | 23085 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
8,0122 TL - 8,0122 TL | 1356 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
7,8077 TL - 7,8077 TL | 17291 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
7,5936 TL - 7,5936 TL | 30976 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Translucent
|
PA6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Type 1
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 355200 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Tip 2
|
||
1,0726 TL - 1,3244 TL | 151246 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Tip 2
|
||
2,0505 TL - 2,5314 TL | 102476 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Tip 2
|
||
2,0505 TL - 2,5314 TL | 14910 Stokta |
0.203 in
5.2 mm
|
Black
|
PA
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Tip 2
|
||
3,9834 TL - 4,9177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
Tip 2
|
||
1,0628 TL - 1,3119 TL | 71025 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Tip 2
|
||
2,3029 TL - 2,8432 TL | 161892 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Black
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Tip 2
|
||
4,0109 TL - 4,9514 TL | 29925 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Tip 2
|
||
1,0628 TL - 1,3119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Tip 2
|
||
2,4305 TL - 3,0005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
Tip 2
|
||
2,5504 TL - 3,1487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Tip 2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin