Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
2,0505 TL - 2,5314 TL 14910 Stokta
5.2 mm
Black
PA
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Tip 2
1,0628 TL - 1,3119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Black
PA
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
Tip 2
2,3029 TL - 2,8432 TL 161892 Stokta
5.2 mm
Black
PA
15.9 mm
1.6 - 6.4 mm
Tip 2
1,0677 TL - 1,3181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Black
PA
8.7 mm
1.6 - 9.5 mm
Tip 2
1,0575 TL - 1,3057 TL 92929 Stokta
3.2 mm
Black
PA
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
Tip 2
2,4305 TL - 3,0005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon 6/6
17.8 mm
1.57 - 12.7 mm
Tip 2
4,0634 TL - 5,0163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
PA
17.8 mm
1.6 - 50.8 mm
Tip 2
3,9834 TL - 4,9177 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
PA
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
Tip 2
4,0358 TL - 4,9826 TL 211 Stokta
6.4 mm
Black
PA
17.8 mm
1.6 - 44.5 mm
Tip 2
3,5608 TL - 4,3958 TL 2841 Stokta
7.1 mm
Black
PA
20 mm
1.6 - 12.7 mm
Tip 2
2,6655 TL - 3,2907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
PA
17.8 mm
1.6 - 25.4 mm
Tip 2
4,0634 TL - 5,0163 TL 2000 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
Tip 2
3,6932 TL - 4,5594 TL 2017 Stokta
9.5 mm
Black
PA
25.4 mm
1.6 - 9.5 mm
Tip 2
3,5746 TL - 4,4135 TL 464070 Stokta
7.1 mm
Black
PA
20.1 mm
1.6 - 9.5 mm
Tip 2
3,588 TL - 4,4299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
PA
20 mm
1.6 - 19.1 mm
Tip 2
1,0628 TL - 1,3119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Black
Nylon
11.2 mm
1.6 - 6.0 mm
Tip 2
3,7634 TL - 4,6459 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
PA
20 mm
1.6 - 31.8 mm
Tip 2
12,9068 TL - 12,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
PA
20 mm
1.6 - 6.4 mm
Tip 2
6,5961 TL - 8,1435 TL 487 Stokta
7.9 mm
Black
PA
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
Tip 2
3,4031 TL - 4,2014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Black
PA
22.2 mm
1.6 - 12.7 mm
Tip 2
  • / 16
İtmeli Perçin 0.203 in 0.070 in 0.250 in PA Black

27XT2030375

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
14910 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.8 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Black

27XT1880250

Fiyat Aralığı
1,3119 TL - 1,0628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Black

27XT2500250

Fiyat Aralığı
2,8432 TL - 2,3029 TL

Stok Seviyeleri
161892 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Black

27XT1250375

Fiyat Aralığı
1,3181 TL - 1,0677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.6 mm 3.2 mm PA Black

27XT1250125

Fiyat Aralığı
1,3057 TL - 1,0575 TL

Stok Seviyeleri
92929 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 3.2 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.57 mm 12.7 mm PA Black

27XT2500500

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.6 mm 50.8 mm PA Black

27XT2502000

Fiyat Aralığı
5,0163 TL - 4,0634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    47.8 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 50.8 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.6 mm 31.8 mm PA Black

27XT2501250

Fiyat Aralığı
4,9177 TL - 3,9834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 31.8 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.6 mm 44.5 mm PA Black

27XT2501750

Fiyat Aralığı
4,9826 TL - 4,0358 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    41.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 44.5 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.6 mm 12.7 mm PA Black

27XT2810500

Fiyat Aralığı
4,3958 TL - 3,5608 TL

Stok Seviyeleri
2841 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.1 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.6 mm 25.4 mm PA Black

27XT2501000

Fiyat Aralığı
3,2907 TL - 2,6655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm Nylon Black

27MXT006050

Fiyat Aralığı
5,0163 TL - 4,0634 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    53.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 50.0 mm
İtmeli Perçin 9.5 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Black

27XT3750375

Fiyat Aralığı
4,5594 TL - 3,6932 TL

Stok Seviyeleri
2017 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.3 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Black

27XT2810375

Fiyat Aralığı
4,4135 TL - 3,5746 TL

Stok Seviyeleri
464070 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.1 mm
  • Kafa Çapı
    20.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.6 mm 19.1 mm PA Black

27XT2810750

Fiyat Aralığı
4,4299 TL - 3,588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 19.1 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon Black

27MXT004006

Fiyat Aralığı
1,3119 TL - 1,0628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.6 mm 31.8 mm PA Black

27XT2811250

Fiyat Aralığı
4,6459 TL - 3,7634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    29.1 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 31.8 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Black

27XT3120250

Fiyat Aralığı
12,9068 TL - 12,9068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    48.3 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 38.1 mm PA Black

27XT3121500

Fiyat Aralığı
8,1435 TL - 6,5961 TL

Stok Seviyeleri
487 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    36.0 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 38.1 mm
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm PA Black

27XT3150500

Fiyat Aralığı
4,2014 TL - 3,4031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    48.8 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.7 mm