Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
3,508 TL - 4,3312 TL 950 Stokta
7.9 mm
Black
PA
22.2 mm
1.6 - 22.2 mm
Tip 2
3,6932 TL - 4,5594 TL 77 Stokta
8.0 mm
Black
PA
22.5 mm
1.6 - 6.4 mm
Tip 2
1,0851 TL - 1,3398 TL 5305309 Stokta
5.0 mm
Black
Nylon
14.0 mm
1.6 - 6.0 mm
Tip 2
3,7732 TL - 4,6584 TL 4000 Stokta
7.9 mm
Black
PA
22.2 mm
1.6 - 19.1 mm
Tip 2
4,1125 TL - 5,0773 TL 11000 Stokta
7.1 mm
Black
PA
20 mm
1.6 - 44.5 mm
Tip 2
10,8295 TL - 10,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
Black
Nylon
13.0 mm
1.0 - 27.0 mm
Type 1
10,2618 TL - 10,2618 TL 56411 Stokta
5.6 mm
Natural
Nylon
13.0 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
Natural
Nylon
6.0 mm
1.5 - 8.0 mm
Type 1
6,9498 TL - 6,9498 TL 48600 Stokta
2.7 mm
Black
Nylon
6.0 mm
1.5 - 8.0 mm
Type 1
10,3775 TL - 10,3775 TL 37782 Stokta
4.1 mm
Natural
Nylon
12.0 mm
1.5 - 5.5 mm
Tip 2
8,6847 TL - 8,6847 TL 2000 Stokta
2.7 mm
Black
Nylon
6.0 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
12,3015 TL - 12,3015 TL 26586 Stokta
5.9 mm
Black
Nylon
17.0 mm
2.0 - 19.0 mm
Type 1
8,6847 TL - 8,6847 TL 7008 Stokta
2.7 mm
Natural
Nylon
6.0 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
12,3015 TL - 12,3015 TL 3600 Stokta
5.9 mm
Natural
Nylon
17.0 mm
2.0 - 19.0 mm
Type 1
10,8295 TL - 10,8295 TL 56310 Stokta
5.6 mm
Natural
Nylon
13.0 mm
1.0 - 27.0 mm
Type 1
2,2656 TL - 2,797 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Natural
Nylon
11.4 mm
25.4 mm
Tip 2
3,2982 TL - 4,0719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
Black
Nylon
9.1 mm
1 - 6.4 mm
Type 1
2,2279 TL - 2,7504 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Natural
Nylon
11.4 mm
15.9 mm
Tip 2
2,2403 TL - 2,7658 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Natural
Nylon
11.4 mm
19.1 mm
Tip 2
1,2103 TL - 1,4942 TL 49984 Stokta
6.1 mm
Black
Nylon
15.5 mm
1.9 - 4.7 mm
Tip 2
  • / 16
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 22.2 mm PA Black

27XT3120875

Fiyat Aralığı
4,3312 TL - 3,508 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.7 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 22.2 mm
İtmeli Perçin 8.0 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Black

27XT3750250

Fiyat Aralığı
4,5594 TL - 3,6932 TL

Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    22.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon Black

27MXT005006

Fiyat Aralığı
1,3398 TL - 1,0851 TL

Stok Seviyeleri
5305309 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 19.1 mm PA Black

27XT3120750

Fiyat Aralığı
4,6584 TL - 3,7732 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.9 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 19.1 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.6 mm 44.5 mm PA Black

27XT2811750

Fiyat Aralığı
5,0773 TL - 4,1125 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    41.9 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 44.5 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 1.0 mm 27.0 mm Nylon Black

167207069902

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 27.0 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 1.5 mm 15.0 mm Nylon Natural

167206500002

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
56411 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 8.0 mm Nylon Natural

167201500002

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 8.0 mm Nylon Black

167201569902

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
48600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 4.1 mm 1.5 mm 5.5 mm Nylon Natural

167204500002

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
37782 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 15.0 mm Nylon Black

167202069902

Fiyat Aralığı
8,6847 TL - 8,6847 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 5.9 mm 2.0 mm 19.0 mm Nylon Black

167209069902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
26586 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 19.0 mm
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 15.0 mm Nylon Natural

167202000002

Fiyat Aralığı
8,6847 TL - 8,6847 TL

Stok Seviyeleri
7008 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 5.9 mm 2.0 mm 19.0 mm Nylon Natural

167209000002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 19.0 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 1.0 mm 27.0 mm Nylon Natural

167207000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
56310 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 27.0 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Natural

27SC2520R100

Fiyat Aralığı
2,797 TL - 2,2656 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    25.4 mm
İtmeli Perçin 4.1 mm 1 mm 6.4 mm Nylon Black

27RT160400

Fiyat Aralığı
4,0719 TL - 3,2982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Natural

27SC2520R062

Fiyat Aralığı
2,7504 TL - 2,2279 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    15.9 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natural

27SC2520R075

Fiyat Aralığı
2,7658 TL - 2,2403 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.1 mm
İtmeli Perçin 6.1 mm 1.9 mm 4.7 mm Nylon Black

27XTS2500394

Fiyat Aralığı
1,4942 TL - 1,2103 TL

Stok Seviyeleri
49984 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 - 4.7 mm