Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5204 TL - 1,8768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
Tip 2
|
||
3,5408 TL - 4,3712 TL | 133000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Tip 2
|
||
1,4378 TL - 1,7755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Tip 2
|
||
2,8206 TL - 3,4821 TL | 2000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 - 0.874 in
1.3 - 22.2 mm
|
Tip 2
|
||
5,7933 TL - 5,7933 TL | 56200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Tip 2
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 719010 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | 6176 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | 326106 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Tip 2
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Tip 2
|
||
3,0632 TL - 3,7814 TL | 48 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.476 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Tip 2
|
||
2,4305 TL - 3,0005 TL | 35892 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
Type 1
|
||
2,0253 TL - 2,5006 TL | 36984 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
Type 1
|
||
7,3367 TL - 7,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Tip 3
|
||
2,218 TL - 2,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tip 2
|
||
3,2982 TL - 4,0719 TL | 19999 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
2,2656 TL - 2,797 TL | 8990 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Tip 2
|
||
2,2279 TL - 2,7504 TL | 880 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Tip 2
|
||
2,218 TL - 2,7383 TL | 2886 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tip 2
|
||
7,994 TL - 9,8692 TL | 25024 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Black
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
Type 1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin