Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
17,3596 TL - 17,3596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
3,2182 TL - 3,9729 TL 208962 Stokta
4.7 mm
Black
Nylon
11.3 mm
0.8 - 3.8 mm
Type 1
2,2279 TL - 2,7504 TL 1000 Stokta
5.2 mm
Natural
Nylon
12.1 mm
15.9 mm
Tip 2
3,588 TL - 4,4299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
Nylon
17.7 mm
4.3 - 19.6 mm
Type 1
1,7351 TL - 2,1423 TL 16632 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
9.5 mm
0.6 - 9.3 mm
Type 1
2,218 TL - 2,7383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Natural
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
Tip 2
2,2403 TL - 2,7658 TL 324000 Stokta
5.2 mm
Natural
Nylon
12.1 mm
19.1 mm
Tip 2
2,7304 TL - 3,371 TL 3510 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
17.8 mm
3.8 - 13.6 mm
Type 1
2,0253 TL - 2,5006 TL 898 Stokta
4.7 mm
Black
Nylon
11.1 mm
3.2 - 9.3 mm
Type 1
3,2982 TL - 4,0719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Black
Nylon
9.1 mm
0.8 - 5.9 mm
Type 1
3,3756 TL - 4,1676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
11 mm
0.5 - 5.5 mm
Type 1
2,0184 TL - 2,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Natural
Nylon
11.4 mm
9.5 mm
Tip 2
1,2326 TL - 1,5217 TL 668990 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
11 mm
0.8 - 8.4 mm
Type 1
3,3231 TL - 4,1027 TL 864 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
18.3 mm
0.5 - 5.5 mm
Type 1
4,6508 TL - 5,7418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
Nylon
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
Type 1
2,4878 TL - 3,0717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
12.6 mm
3.8 - 13.6 mm
Type 1
2,5504 TL - 3,1487 TL 31824 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
12.5 mm
1.6 - 12.2 mm
Type 1
3,588 TL - 4,4299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
Nylon
12.4 mm
2 - 25.4 mm
Type 1
1,5204 TL - 1,8768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Natural
Nylon
12.1 mm
19.1 - 3.5 mm
Tip 2
27RT218774 2,0505 TL - 2,5314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Black
Nylon
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Type 1
  • / 16
İtmeli Perçin 7.2 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Natural

495232

Fiyat Aralığı
17,3596 TL - 17,3596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 4.7 mm 0.8 mm 3.8 mm Nylon Black

27RT187310

Fiyat Aralığı
3,9729 TL - 3,2182 TL

Stok Seviyeleri
208962 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.6 mm
  • Kafa Çapı
    11.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.7 - 4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Natural

27SC2520P062

Fiyat Aralığı
2,7504 TL - 2,2279 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    15.9 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 4.3 mm 19.6 mm Nylon Black

27RT281975

Fiyat Aralığı
4,4299 TL - 3,588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.8 mm
  • Kafa Çapı
    17.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.3 - 19.6 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm Nylon Black

27RT187500

Fiyat Aralığı
2,1423 TL - 1,7351 TL

Stok Seviyeleri
16632 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 - 4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 9.3 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Natural

27SC2520P050

Fiyat Aralığı
2,7383 TL - 2,218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natural

27SC2520P075

Fiyat Aralığı
2,7658 TL - 2,2403 TL

Stok Seviyeleri
324000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.1 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm Nylon Black

27RT250800

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
3510 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 13.6 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 3.2 mm 9.3 mm Nylon Black

27RT187640

Fiyat Aralığı
2,5006 TL - 2,0253 TL

Stok Seviyeleri
898 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.7 - 4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 9.3 mm
İtmeli Perçin 4 mm 0.8 mm 5.9 mm Nylon Black

27RT1560432

Fiyat Aralığı
4,0719 TL - 3,2982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4 - 4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 5.9 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon Black

27RT250425A

Fiyat Aralığı
4,1676 TL - 3,3756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natural

27SC2520R037

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,0184 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.5 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon Black

27RT187550

Fiyat Aralığı
1,5217 TL - 1,2326 TL

Stok Seviyeleri
668990 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.2 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 - 4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 8.4 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon Black

27RT250425

Fiyat Aralığı
4,1027 TL - 3,3231 TL

Stok Seviyeleri
864 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    18.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Nylon Black

27RT2811000

Fiyat Aralığı
5,7418 TL - 4,6508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm Nylon Black

27RT250810

Fiyat Aralığı
3,0717 TL - 2,4878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 13.6 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.6 mm 12.2 mm Nylon Black

27RT250900

Fiyat Aralığı
3,1487 TL - 2,5504 TL

Stok Seviyeleri
31824 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.2 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 2 mm 25.4 mm Nylon Black

27RT2811220

Fiyat Aralığı
4,4299 TL - 3,588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    31 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 5.2 mm 19.1 mm 3.5 mm Nylon Natural

27SC2520P037

Fiyat Aralığı
1,8768 TL - 1,5204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.1 - 3.5 mm
İtmeli Perçin 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon Black

27RT218774

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.2 mm