Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2403 TL - 2,7658 TL | 2000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Tip 2
|
||
1,5204 TL - 1,8768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
Tip 2
|
||
2,2279 TL - 2,7504 TL | 2000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Tip 2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin