Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | 56726 Stokta | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.748 in
 
19 mm
 | 
0.028 - 0.315 in
 
0.7 - 8.0 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1354225 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.315 in
 
8 mm
 | 
0.224 - 0.421 in
 
5.7 - 10.7 mm
 |  | ||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.701 in
 
17.8 mm
 | 
0.098 - 0.472 in
 
2.5 - 12.0 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.315 in
 
8 mm
 | 
0.083 - 0.283 in
 
2.1 - 7.2 mm
 |  | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 89481 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.472 in
 
12 mm
 | 
0.224 - 0.421 in
 
5.7 - 10.7 mm
 |  | ||
| 5,9094 TL - 5,9094 TL | 268254 Stokta | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Clear
 | 
PP
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.157 - 0.65 in
 
4.0 - 16.5 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 296704 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.315 in
 
8 mm
 | 
0.224 - 0.421 in
 
5.7 - 10.7 mm
 |  | ||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 2995 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
0.035 - 0.335 in
 
0.9 - 8.5 mm
 |  | ||
| 7,9277 TL - 7,9277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Clear
 | 
PP
 | 
0.701 in
 
17.8 mm
 | 
0.098 - 0.472 in
 
2.5 - 12.0 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 72586 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.472 in
 
12 mm
 | 
0.083 - 0.169 in
 
2.1 - 4.3 mm
 |  | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1341457 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.472 in
 
12 mm
 | 
0.083 - 0.283 in
 
2.1 - 7.2 mm
 |  | ||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Siyah
 | 
Nylon
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Clear
 | 
PP
 | 
0.701 in
 
17.8 mm
 | 
0.091 - 0.35 in
 
2.3 - 8.9 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 16,1607 TL - 19,8601 TL | 664254 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.748 in
 
19 mm
 | 
0.059 - 1 in
 
1.5 - 25.4 mm
 | 
Type 1
 | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 55971 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.315 in
 
8 mm
 | 
0.083 - 0.169 in
 
2.1 - 4.3 mm
 |  | ||
| 30,386 TL - 30,386 TL | 800 Stokta | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
Nylon 6/6
 | 
1.252 in
 
31.8 mm
 | 
0.531 - 0.921 in
 
13.5 - 23.4 mm
 | 
Tip 2
 | ||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | 
0.079 - 0.394 in
 
2.0 - 10.0 mm
 |  | ||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 49283 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.630 in
 
16 mm
 | 
0.083 - 0.169 in
 
2.1 - 4.3 mm
 |  | ||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 173 Stokta |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
0.327 - 0.626 in
 
8.3 - 15.9 mm
 |  | ||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |  | 
Siyah
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
0.575 - 1.524 in
 
14.6 - 38.7 mm
 |  | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin