Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | 15300 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| 10,3775 TL - 10,3775 TL | 93388 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Tip 2
|
||
| 10,1146 TL - 10,1146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.161 in
4.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Tip 2
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 57222 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 289264 Stokta |
0.228 in
5.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Type 1
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 227376 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
| 6,645 TL - 6,645 TL | 522665 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 9,9148 TL - 9,9148 TL | 190151 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 8,0644 TL - 8,0644 TL | 874386 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Tip 2
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 1168 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Tip 2
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 98304 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 532 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 10,4616 TL - 10,4616 TL | 32249 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 92 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| 10,0305 TL - 10,0305 TL | 44285 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Tip 2
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 14836 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Tip 2
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.228 in
5.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
| 8,0122 TL - 8,0122 TL | 1823958 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 19602 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 731394 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin