Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
13,4581 TL - 13,4581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Black
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 4052 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 45033 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
10,2722 TL - 10,2722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
Black
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Tip 2
29,7551 TL - 29,7551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Black
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Tip 2
11,4604 TL - 11,4604 TL 6403 Stokta
5.9 mm
Natural
Nylon
17.0 mm
1.0 - 10.0 mm
Tip 2
5,0784 TL - 5,0784 TL 563884 Stokta
5.8 mm
Natural
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
Type 1
4,8365 TL - 4,8365 TL 36000 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
12.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Tip 2
8,937 TL - 8,937 TL 8340 Stokta
3.0 mm
Natural
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Tip 2
20,082 TL - 20,082 TL 1825 Stokta
7.0 mm
Natural
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Tip 2
7,8077 TL - 7,8077 TL 11895 Stokta
6.0 mm
Natural
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
Type 1
16,1607 TL - 16,1607 TL 6800 Stokta
10.0 mm
Natural
Nylon
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
Type 1
4,8365 TL - 4,8365 TL 610442 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
16,1607 TL - 19,8601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
Type 1
7,8077 TL - 7,8077 TL 2735808 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
Type 1
4,6472 TL - 4,6472 TL 2925 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
Tip 2
4,6472 TL - 4,6472 TL 2995 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
Tip 2
5,5198 TL - 5,5198 TL 20520 Stokta
6.0 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
Tip 2
  • / 16
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Black

167003569902

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 5.3 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-7.1-15-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
4052 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-6.4-11.1-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-7.1-11.1-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
45033 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Black

167002069902

Fiyat Aralığı
10,2722 TL - 10,2722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.3 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Black

167004069902

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 15.2 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon Natural

167208500002

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
6403 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 10.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

092000100002

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
563884 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 11.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-7.1-15-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Natural

167002000002

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
8340 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.3 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Natural

167010000002

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
1825 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.9 mm
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.3 - 11.2 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Natural

468841

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
11895 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Natural

468855

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.2 mm
  • Kafa Çapı
    21.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 10 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 20.0 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-4.8-11.1-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
610442 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 - 4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Natural

495233

Fiyat Aralığı
19,8601 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Black

468817

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
2735808 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm Nylon Black

BHF-10

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
2925 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.8 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.2 - 22.2 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 0.9 mm 8.5 mm Nylon Black

BHF-5

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
2995 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 8.5 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Natural

468845

Fiyat Aralığı
5,5198 TL - 5,5198 TL

Stok Seviyeleri
20520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm Nylon Black

BHF-8

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    27.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.3 - 21.0 mm