Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
10,3775 TL - 10,3775 TL 3900 Stokta
4.1 mm
Black
Nylon
12.0 mm
1.5 - 5.5 mm
Tip 2
9,9148 TL - 9,9148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
Natural
Nylon
13.0 mm
2.0 - 7.0 mm
Tip 2
10,2618 TL - 10,2618 TL 914824 Stokta
5.6 mm
Black
Nylon
13.0 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
10,4616 TL - 10,4616 TL 166605 Stokta
4.1 mm
Natural
Nylon
12.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Tip 2
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Natural
Nylon
11.0 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
12,3015 TL - 12,3015 TL 18656 Stokta
6.8 mm
Black
Nylon
13.0 mm
1.5 - 9.0 mm
Tip 2
24,498 TL - 24,498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Black
Nylon
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Type 1
5,3412 TL - 5,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.8 mm
Black
Nylon
16.0 mm
3.0 - 15.0 mm
Type 1
9,9148 TL - 9,9148 TL 89353 Stokta
5.6 mm
Black
Nylon
13.0 mm
2.0 - 7.0 mm
Tip 2
5,5725 TL - 5,5725 TL 705432 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
18.0 mm
3.0 - 19.0 mm
Type 1
6,645 TL - 6,645 TL 583120 Stokta
2.7 mm
Natural
Nylon
6.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Tip 2
11,4604 TL - 11,4604 TL 112120 Stokta
5.9 mm
Black
Nylon
17.0 mm
1.0 - 10.0 mm
Tip 2
6,645 TL - 6,645 TL 84800 Stokta
2.7 mm
Black
Nylon
6.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Tip 2
10,2221 TL - 10,2221 TL 101325 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Type 1
15,0898 TL - 15,0898 TL 888 Stokta
7.0 mm
Translucent
PP
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
8,0122 TL - 8,0122 TL 1265958 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
8,3237 TL - 8,3237 TL 15904 Stokta
7.0 mm
Natural
Nylon
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
9,6088 TL - 9,6088 TL 48368 Stokta
8.0 mm
Natural
Nylon
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
Type 1
8,7813 TL - 8,7813 TL 722325 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Type 1
5,7146 TL - 5,7146 TL 989332 Stokta
4.8 mm
Natural
Nylon
11.0 mm
0.7 - 13.0 mm
Type 1
  • / 16
İtmeli Perçin 4.1 mm 1.5 mm 5.5 mm Nylon Black

167204569902

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon Natural

167206000002

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 5.6 mm 1.5 mm 15.0 mm Nylon Black

167206569902

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
914824 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Natural

167205000002

Fiyat Aralığı
10,4616 TL - 10,4616 TL

Stok Seviyeleri
166605 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 10.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Natural

167103500002

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 8.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon Black

167210069902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
18656 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.8 - 8.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 9.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon Black

167109069902

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.9 - 14.4 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm Nylon Black

092000259902

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon Black

167206069902

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
89353 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon Black

092000459902

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
705432 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 19.0 mm
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon Natural

167201000002

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
583120 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon Black

167208569902

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
112120 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 10.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon Black

167201069902

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
84800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Black

460439

Fiyat Aralığı
10,2221 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
101325 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.7 - 7.6 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Translucent

495227

Fiyat Aralığı
15,0898 TL - 15,0898 TL

Stok Seviyeleri
888 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    34.8 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 25.0 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Black

468815

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
1265958 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.7 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

468850

Fiyat Aralığı
8,3237 TL - 8,3237 TL

Stok Seviyeleri
15904 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    34.5 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 25.0 mm
İtmeli Perçin 8.0 mm 3.3 mm 12.7 mm Nylon Natural

468853

Fiyat Aralığı
9,6088 TL - 9,6088 TL

Stok Seviyeleri
48368 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.3 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.4 mm 11.9 mm Nylon Black

468828

Fiyat Aralığı
8,7813 TL - 8,7813 TL

Stok Seviyeleri
722325 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 11.9 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Nylon Natural

468837

Fiyat Aralığı
5,7146 TL - 5,7146 TL

Stok Seviyeleri
989332 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 13.0 mm