Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
13,1427 TL - 13,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Natural
Nylon
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Tip 2
6,9709 TL - 6,9709 TL 1000 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
Tip 3
5,3412 TL - 5,3412 TL 1471338 Stokta
4.7 mm
Black
Nylon
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
Tip 2
5,8143 TL - 5,8143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
12.7 mm
3.2 mm
Type 1
4,6472 TL - 4,6472 TL 173 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 2000 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
8.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 10079 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 57460 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
50,5732 TL - 50,5732 TL 469 Stokta
5.0 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
1.5 - 12.2 mm
Tip 2
16,0866 TL - 16,0866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Black
Nylon
13.0 mm
1.5 - 14.2 mm
Type 1
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Natural
Nylon
11.0 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
30,386 TL - 30,386 TL 800 Stokta
7.0 mm
Natural
Nylon
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Tip 2
17,5586 TL - 17,5586 TL 56726 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
31,9631 TL - 31,9631 TL 606 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Tip 2
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
10,3775 TL - 10,3775 TL 3900 Stokta
4.1 mm
Black
Nylon
12.0 mm
1.5 - 5.5 mm
Tip 2
6,645 TL - 6,645 TL 583120 Stokta
2.7 mm
Natural
Nylon
6.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Tip 2
10,4616 TL - 10,4616 TL 195296 Stokta
4.1 mm
Black
Nylon
12.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Tip 2
12,3015 TL - 12,3015 TL 18656 Stokta
6.8 mm
Black
Nylon
13.0 mm
1.5 - 9.0 mm
Tip 2
5,0784 TL - 5,0784 TL 82172 Stokta
5.8 mm
Black
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
Type 1
  • / 16
İtmeli Perçin 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Nylon Natural

167003000002

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 8.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.0 mm 15.0 mm Nylon Black

BPF-F1G12

Fiyat Aralığı
6,9709 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.7 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 0.8 mm 3.0 mm Nylon Black

BPF-A414

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
1471338 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.0 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Black

PL-250-10-01BK

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.4 mm 8.3 mm 15.9 mm Nylon Black

BHF-7

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
173 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.3 - 15.9 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-7.1-15-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-4.8-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
10079 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-6.4-8.6-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
57460 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nylon Natural

167006000002

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
469 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 12.2 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon Black

167105069902

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.2 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Natural

167103500002

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 8.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Nylon Natural

167012500002

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.2 mm
  • Kafa Çapı
    31.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.5 - 23.4 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Black

167104069902

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
56726 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 8.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Nylon Black

167011569902

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
606 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    33.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 22.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Natural

167107000002

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 4.1 mm 1.5 mm 5.5 mm Nylon Black

167204569902

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon Natural

167201000002

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
583120 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Black

167205069902

Fiyat Aralığı
10,4616 TL - 10,4616 TL

Stok Seviyeleri
195296 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 10.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon Black

167210069902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
18656 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.8 - 8.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 9.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Black

092000159902

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
82172 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 11.0 mm
  • Renk
    Black