Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Series Code :SR1732
Seri Kodu: SR1732
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Toplam Uzunluk | İç Yükseklik | Toplam Genişlik | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| 7560 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| 91 Stokta |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| 135000 Stokta |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| 20 Stokta |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 2016 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| 43700 Stokta |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| 125 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| 126900 Stokta |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| 1152 Stokta |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| 139410 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 903 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 220 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 8 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vida
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin