The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Series Code :SR1734
Seri Kodu: SR1734
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Oluk Formatı | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
4.292,0325 TL - 4.292,0325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
233,3943 TL - 233,3943 TL | 25 Stokta |
Yekpare
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8.669,1844 TL - 8.669,1844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
7.047,6673 TL - 7.047,6673 TL | 2 Stokta |
Yekpare
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
54,2784 TL - 54,2784 TL | 2100 Stokta |
Yekpare
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
50,2577 TL - 50,2577 TL | 200 Stokta |
Yekpare
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
47,9446 TL - 47,9446 TL | 4200 Stokta |
Bölünmüş
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
85,4382 TL - 85,4382 TL | 3500 Stokta |
Bölünmüş
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bölünmüş
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
9.461,6421 TL - 9.461,6421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
10.247,756 TL - 10.247,756 TL | 1 Stokta |
Yekpare
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
38,1456 TL - 38,1456 TL | 15000 Stokta |
Yekpare
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
104,0336 TL - 104,0336 TL | 1800 Stokta |
Bölünmüş
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
151,299 TL - 151,299 TL | 250 Stokta |
Yekpare
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
47,7951 TL - 47,7951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bölünmüş
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
12.724,918 TL - 12.724,918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
200,5286 TL - 200,5286 TL | 250 Stokta |
Bölünmüş
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
107,3497 TL - 107,3497 TL | 100 Stokta |
Yekpare
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
54,2784 TL - 54,2784 TL | 5532 Stokta |
Bölünmüş
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
281,9462 TL - 281,9462 TL | 25 Stokta |
Bölünmüş
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin