Menü Arama

Kablo Oluğu

Stokta

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Series Code :SR1734

Seri Kodu: SR1734

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Malzeme İç Çap Asgari Uyumlu Tüp Çapı Dış Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
19.1 mm
25.0 mm
25 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 m
Steel
Steel
16.9 mm
20.5 mm
100 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
90576 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 m
Siyah
PA
16.7 mm
21.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
16.7 mm
21.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 m
Siyah
PA
22.8 mm
28.5 mm
250 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
600 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
250 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
21.1 mm
25.0 mm
14 Stokta
25.0 m
Siyah
PA
19.1 mm
25.0 mm
3800 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 m
Siyah
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
22000 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Siyah
Steel
16.9 mm
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 m
Siyah
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
27900 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • / 3
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494619


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 50.0 m

CT-S29-A-PA-BK


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 25.0 m

494590


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Siyah 50.0 m

CT-17-A-PA-BK


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S10-A-PA-BK


Stok Seviyeleri
90576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    10.4 mm
Nylon Conduit PA Siyah 25.0 m

494614


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494615


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Siyah 25.0 m

494622


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-23-A-LDPEBK


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S10-A-PE-BK


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    10.4 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-S29-A-PE-BK


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494593


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Siyah 25.0 m

494618


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Siyah 50.0 m

CT-23-A-PA-BK


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S12-A-PA-BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    12.8 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S4.5-A-PEBK


Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 10.0 m

494600


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm
Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-29-A-LDPEBK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-4.5-A-PE-BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 50.0 m

CT-S17-A-PA-BK


Stok Seviyeleri
27900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm