Menü Arama

Kablo Oluğu

Stokta

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Series Code :SR1734

Seri Kodu: SR1734

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Malzeme İç Çap Asgari Uyumlu Tüp Çapı Dış Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
21.1 mm
25.0 mm
250 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
28.1 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
Siyah
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
60 Stokta
80.0 mm
Siyah
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
1101 Stokta
37.0 mm
Siyah
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Siyah
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Siyah
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
160 Stokta
47.0 mm
Siyah
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
110 Stokta
49.0 mm
Siyah
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
Siyah
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
  • / 3
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494593


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    21.1 mm
Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-23-A-LDPEBK


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    28.1 mm
Kanal M25 Düz PA Siyah

494620


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    25.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Kablo Oluğu 90° Dirsek M20 Siyah PA

494613


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    15.0 mm
Kanal M12x1.5 Düz PA Siyah

1250891


Stok Seviyeleri
1101 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kanal M28 Düz PA Siyah

494624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    25.0 mm
  • İç Çap
    20.2 mm
Kablo Oluğu 90° Dirsek M21 Siyah PA

494617


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    21.0 mm
  • İç Çap
    15.0 mm
Kanal M20 Düz PA Siyah

494612


Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    15.2 mm
Kanal M21 Düz PA Siyah

494616


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    21.0 mm
  • İç Çap
    15.2 mm
Kablo Oluğu 90° Dirsek M25 Siyah PA

494621


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    25.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm