These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
1,3248 TL - 1,3248 TL | 71575 Stokta |
PG 9
|
|
||
5,3096 TL - 5,3096 TL | 5280 Stokta |
PG 48
|
|
||
5,7617 TL - 5,7617 TL | 790 Stokta |
M63 x 1.5
|
|
||
4,9311 TL - 4,9311 TL | 640 Stokta |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,7874 TL - 1,7874 TL | 43376 Stokta |
PG 13.5
|
|
||
1,3248 TL - 1,3248 TL | 22356 Stokta |
M16 x 1.5
|
|
||
3,026 TL - 3,026 TL | 510 Stokta |
1" NPT
|
|
||
2,3551 TL - 2,3551 TL | 340300 Stokta |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | 7001 Stokta |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,0911 TL - 3,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,5141 TL - 1,5141 TL | 247076 Stokta |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,3096 TL - 5,3096 TL | 708 Stokta |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
3,5432 TL - 3,5432 TL | 10528 Stokta |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
4,3423 TL - 4,3423 TL | 532497 Stokta |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
3,9744 TL - 3,9744 TL | 3040 Stokta |
PG 36
|
|
||
2,597 TL - 2,597 TL | 116064 Stokta |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
3,1016 TL - 3,1016 TL | 82460 Stokta |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
1,6928 TL - 1,6928 TL | 12663 Stokta |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,1425 TL - 4,1425 TL | 4513 Stokta |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 3536 Stokta |
PG 42
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin