Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
364838 Stokta
PG-7
Siyah
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
241092 Stokta
M16
Siyah
16.0 mm
23.4 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Siyah
25.0 mm
PA
25.4 mm
15300 Stokta
M16
Gri
16.0 mm
23.4 mm
PA
5950 Stokta
M12
Siyah
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
4500 Stokta
PG-21
Gri
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
158 Stokta
M20
Gri
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
2546 Stokta
PG 13.5
Siyah
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
148 Stokta
PG21
Gri
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
3689 Stokta
M40
Gri
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
10 Stokta
PG36
Gri
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
47 Stokta
PG 13.5
Gri
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
113740 Stokta
PG 13.5
Gri
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
7320 Stokta
PG 42
Siyah
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
140 Stokta
PG 36
Gri
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
305781 Stokta
PG 11
Siyah
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
2850 Stokta
PG 21
Siyah
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 9
Siyah
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
7264 Stokta
PG 36
Gri
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
43650 Stokta
M32
Gri
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Siyah

462600


Stok Seviyeleri
364838 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

462613


Stok Seviyeleri
241092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Montaj Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M25 Siyah

462615


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.0 - 25.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M16 Gri

462659


Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Montaj Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M12 Siyah

462612


Stok Seviyeleri
5950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 12.3 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG-21 Gri

462653


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 Gri

462660


Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 20.3 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Siyah

462605


Stok Seviyeleri
2546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Straight
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Gri

CG-PG21-2


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
Kablo Bilezikleri M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gri

CG-M40-1


Stok Seviyeleri
3689 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Gri

CG-PG36-1


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    61.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Gri

467183


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Gri

467184


Stok Seviyeleri
113740 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 42 Siyah

467172


Stok Seviyeleri
7320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 36 Gri

467196


Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 11 Siyah

467207


Stok Seviyeleri
305781 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 21 Siyah

467164


Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 9 Siyah

467154


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 36 Gri

467195


Stok Seviyeleri
7264 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467292


Stok Seviyeleri
43650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790