Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 100872 Stokta |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | 99576 Stokta |
PG 16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,6928 TL - 1,6928 TL | 670157 Stokta |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,3096 TL - 5,3096 TL | 13262 Stokta |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,4907 TL - 3,4907 TL | 7001 Stokta |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3248 TL - 1,3248 TL | 71575 Stokta |
PG 9
|
|
||
| 5,3096 TL - 5,3096 TL | 5280 Stokta |
PG 48
|
|
||
| 5,7617 TL - 5,7617 TL | 790 Stokta |
M63 x 1.5
|
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 75496 Stokta |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 425 Stokta |
PG 16
|
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 33668 Stokta |
PG 21
|
|
||
| 3,026 TL - 3,026 TL | 510 Stokta |
1" NPT
|
|
||
| 2,2079 TL - 2,2079 TL | 1289518 Stokta |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 43376 Stokta |
PG 13.5
|
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 741798 Stokta |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 4,1425 TL - 4,1425 TL | 4513 Stokta |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,3248 TL - 1,3248 TL | 292806 Stokta |
M16 x 1.5
|
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | 127 Stokta |
PG 29
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin