Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
3,0279 TL - 3,0279 TL 221350 Stokta
M12 x 1.5
16.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 38394 Stokta
3/8" NPT
24.0 mm
1,7874 TL - 1,7874 TL 425 Stokta
PG 16
2,597 TL - 2,597 TL 116064 Stokta
M25 x 1.5
29.0 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32 x 1.5
2,2184 TL - 2,2184 TL 73910 Stokta
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
3,026 TL - 3,026 TL 510 Stokta
1" NPT
1,3248 TL - 1,3248 TL 71575 Stokta
PG 9
5,3096 TL - 5,3096 TL 708 Stokta
PG 48
69.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 1280 Stokta
M50 x 1.5
56.0 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 3040 Stokta
PG 36
2,2079 TL - 2,2079 TL 2029428 Stokta
M20 x 1.5
24.0 mm
3,5432 TL - 3,5432 TL 10528 Stokta
M40 x 1.5
46.0 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 41261 Stokta
3/4" NPT
33.0 mm
4,1425 TL - 4,1425 TL 4513 Stokta
PG 42
63.0 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL 532497 Stokta
PG 29
43.5 mm
4,4369 TL - 4,4369 TL 28169 Stokta
M50 x 1.5
1,3248 TL - 1,3248 TL 415267 Stokta
PG 11
2,3867 TL - 2,3867 TL 193987 Stokta
PG 13.5
25.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 577800 Stokta
M16 x 1.5
20.0 mm
  • / 3
PE için Sızdırmazlık M12 x 1.5 Neoprene Black

467656

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
221350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/8" NPT Neoprene Black

467672

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
38394 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/8" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 16 Neoprene Black

467681

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 16
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu M25 x 1.5 Neoprene Black

467663

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
116064 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Dış Çap
    29.0 mm
PE için Sızdırmazlık M32 x 1.5 Neoprene Black

467693

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık M25 x 1.5 mm Neoprene Black

467692

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
73910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5 mm
  • Dış Çap
    29.0 mm
PE için Sızdırmazlık 1" NPT Neoprene Black

467700

Fiyat Aralığı
3,026 TL - 3,026 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1" NPT
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu PG 9 Neoprene Black

467678

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
71575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 48 Neoprene Black

467654

Fiyat Aralığı
5,3096 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 48
  • Dış Çap
    69.0 mm
PE için Sızdırmazlık M50 x 1.5 Neoprene Black

467670

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
1280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M50 x 1.5
  • Dış Çap
    56.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Black

467684

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık M20 x 1.5 Neoprene Black

467660

Fiyat Aralığı
2,2079 TL - 2,2079 TL

Stok Seviyeleri
2029428 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık M40 x 1.5 Neoprene Black

467694

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
10528 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M40 x 1.5
  • Dış Çap
    46.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/4" NPT Neoprene Black

467674

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
41261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/4" NPT
  • Dış Çap
    33.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 42 Neoprene Black

467653

Fiyat Aralığı
4,1425 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
4513 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 42
  • Dış Çap
    63.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 29 Neoprene Black

467651

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
532497 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 29
  • Dış Çap
    43.5 mm
PE için Sızdırmazlık M50 x 1.5 Neoprene Black

467695

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
28169 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M50 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 11 Neoprene Black

467679

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
415267 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 13.5 Neoprene Black

467646

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
193987 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Dış Çap
    25.0 mm
PE için Sızdırmazlık M16 x 1.5 Neoprene Black

467658

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
577800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Dış Çap
    20.0 mm