Menü Arama

Kam Kolları - Dişli Saplama

Stokta

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
209 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Gövde Çapı Montaj Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.0 mm
Dişli Saplama
82.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
19.0 mm
Dişli Saplama
63.0 mm
18 Stokta
M6
25.0 mm
Dişli Saplama
82.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
20.0 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
10 Stokta
M10
30.0 mm
Dişli Saplama
101.0 mm
22 Stokta
M8
30.0 mm
Dişli Saplama
101.0 mm
2 Stokta
M5
16.0 mm
Dişli Saplama
63.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.9 mm
Dişli Saplama
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.9 mm
Dişli Saplama
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.9 mm
Dişli Saplama
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
9.9 mm
Dişli Saplama
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.9 mm
Dişli Saplama
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
12.9 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
12.9 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.9 mm
Dişli Saplama
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
12.9 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
12.9 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.9 mm
Dişli Saplama
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
12.9 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
12.9 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
  • / 11
Kam Kolu Dişli Saplama M8 20.0 mm Black

1220734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 40.0 mm Black

1220723


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    63.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 60.0 mm Black

1220732


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 25.0 mm Black

1219329


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M10 30.0 mm Black

1220696


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    101.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 35.0 mm Black

1220705


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    101.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M5 35.0 mm Black

1220714


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Die Cast Zinc
  • Montaj Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.0 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Stud M10 Black

1505435


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.9 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Stud M10 Black

1505430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.9 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Stud M10 Black

1505432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.9 mm
Kelepçeli Kol 45.0 mm Stud M6 Black

1505438


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    9.9 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Stud M10 Black

1505431


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.9 mm
Kelepçeli Kol 63.0 mm Stud M8 Black

1505439


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.9 mm
Kelepçeli Kol 63.0 mm Stud M8 Black

1505440


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.9 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Stud M10 Black

1505434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.9 mm
Kelepçeli Kol 63.0 mm Stud M8 Black

1505442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.9 mm
Kelepçeli Kol 63.0 mm Stud M8 Black

1505441


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.9 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Stud M10 Black

1505433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.9 mm
Kelepçeli Kol 63.0 mm Stud M8 Black

1505443


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.9 mm
Kelepçeli Kol 63.0 mm Stud M8 Black

1505444


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.9 mm