Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
161376 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
228150 Stokta
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
12250 Stokta
Yeşil
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Violet
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
69250 Stokta
Pink
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
3264 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
13000 Stokta
Brown
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
11968 Stokta
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
678794 Stokta
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
8618 Stokta
Kırmızı
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Violet
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
1500 Stokta
Doğal renk
8.7 mm
9.5 mm
Pul
Poliamid 6
r6
34085 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
135716 Stokta
Doğal renk
8.7 mm
6.0 mm
Pul
Poliamid 66
r6
3230 Stokta
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
  • / 10
Kapatma Kapakları M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605202004


Stok Seviyeleri
161376 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Yellow

006504224104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605201804


Stok Seviyeleri
228150 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

006504224204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Green

006504221704


Stok Seviyeleri
12250 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violet

006504221304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Pink

006504224404


Stok Seviyeleri
69250 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605201304


Stok Seviyeleri
3264 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Brown

006504221204


Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504224704


Stok Seviyeleri
11968 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504221504


Stok Seviyeleri
678794 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Red

006605203204


Stok Seviyeleri
8618 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Green

006605212004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Violet

006605221304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

006703100001


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    r6
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605221504


Stok Seviyeleri
34085 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

006705100001


Stok Seviyeleri
135716 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    r6
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605213804


Stok Seviyeleri
3230 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605202204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blue

006504203504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene