Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
958500 Stokta
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
9997 Stokta
Mavi
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
34085 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
135716 Stokta
Doğal renk
8.7 mm
6.0 mm
Pul
Poliamid 66
r6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
250 Stokta
Beyaz
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
13250 Stokta
Mavi
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
1996 Stokta
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
8618 Stokta
Kırmızı
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Violet
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
1500 Stokta
Doğal renk
8.7 mm
9.5 mm
Pul
Poliamid 6
r6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
8.7 mm
12.0 mm
Pul
Nylon 66
k6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
3500 Stokta
Yeşil
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
  • / 10
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Green

006504216904


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Red

006504220104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605202504


Stok Seviyeleri
958500 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blue

006605203404


Stok Seviyeleri
9997 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Green

006605214704


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605221504


Stok Seviyeleri
34085 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

006705100001


Stok Seviyeleri
135716 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    r6
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blue

006504203504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE White

006504216704


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blue

006504219604


Stok Seviyeleri
13250 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605202304


Stok Seviyeleri
1996 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Red

006605203204


Stok Seviyeleri
8618 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Green

006605212004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Violet

006605221304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

006703100001


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    r6
Kapatma Kapakları 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Natural

006904100001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    k6
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blue

006504203404


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Silver

006504216004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Green

006504219204


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605202204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene