Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7045 TL - 23,7762 TL | 624 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Black
|
TPE/TPV
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,7966 TL - 4,4017 TL | 15306 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,1565 TL - 2,8335 TL | 43904 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
3,2068 TL - 7,8566 TL | 89243 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
12,9324 TL - 31,6845 TL | 11862 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
13,9848 TL - 34,2628 TL | 812 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
White
|
PE
|
Polished
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
1,7453 TL - 4,2761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,5304 TL - 13,5496 TL | 48000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
4,5016 TL - 11,029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
18,4763 TL - 45,2671 TL | 4500 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
7,8751 TL - 19,294 TL | 2994 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,0121 TL - 12,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blue
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
4,716 TL - 4,716 TL | 4421 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,6804 TL - 4,1171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Black
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,4934 TL - 13,2612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,9606 TL - 9,7036 TL | 847 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
4,5016 TL - 11,029 TL | 1077 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Green
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
92,6372 TL - 226,9613 TL | 1305 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin