Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,9074 TL - 61,0231 TL | 35 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
3,9606 TL - 9,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Yellow
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
5,0121 TL - 12,2797 TL | 12500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
68,9731 TL - 168,9839 TL | 88 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
27,9676 TL - 68,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
37,0099 TL - 90,6743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
62,6892 TL - 153,5886 TL | 100 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
103,1441 TL - 252,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
178,0265 TL - 178,0265 TL | 7776 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
9,8914 TL - 9,8914 TL | 35 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
29,0191 TL - 71,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
293,9887 TL - 293,9887 TL | 563 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
38,9025 TL - 38,9025 TL | 238918 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
68,6567 TL - 168,209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
252,1301 TL - 617,7188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
51,6246 TL - 126,4803 TL | 200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | 497 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin