Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,2247 TL - 81,4007 TL | 800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
182,2118 TL - 182,2118 TL | 218 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
182,2118 TL - 182,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
29,0191 TL - 71,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
39,7435 TL - 97,3717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
31,2861 TL - 31,2861 TL | 600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
27,9676 TL - 68,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
37,0099 TL - 90,6743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
101,9875 TL - 249,8695 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
33,4351 TL - 81,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
69,3936 TL - 170,0143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
33,4351 TL - 81,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
31,2861 TL - 31,2861 TL | 600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
148,25 TL - 148,25 TL | 11526 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
7,8091 TL - 7,8091 TL | 1374 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
148,25 TL - 148,25 TL | 233028 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
5,0121 TL - 12,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Green
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin