Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5557 TL - 12,5557 TL | 84417 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
126,2754 TL - 309,3746 TL | 200 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
178,0265 TL - 178,0265 TL | 2325 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
334,6163 TL - 334,6163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
260,2005 TL - 260,2005 TL | 26 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
37,0099 TL - 90,6743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
32,0682 TL - 78,5673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
69,3936 TL - 170,0143 TL | 200 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
252,1301 TL - 617,7188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
178,0265 TL - 178,0265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
27,9676 TL - 68,5208 TL | 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
103,1441 TL - 252,7031 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
260,2005 TL - 260,2005 TL | 756 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
42,2619 TL - 42,2619 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
11,9433 TL - 29,261 TL | 95 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2,8057 TL - 6,874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
12,5557 TL - 30,7615 TL | 31 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,0995 TL - 10,0437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,9328 TL - 4,7354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
3,4605 TL - 8,4782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin