Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4934 TL - 15,7957 TL | 88 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
23,9886 TL - 58,7722 TL | 1000 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,9701 TL - 4,8268 TL | 139570 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
7,5232 TL - 18,432 TL | 14246 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,0416 TL - 5,0019 TL | 1792 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
White
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
14,8014 TL - 36,2636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
9,0646 TL - 22,2084 TL | 500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
24,499 TL - 60,0227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,9701 TL - 4,8268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
9,0646 TL - 22,2084 TL | 908 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
White
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
33,4351 TL - 81,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
33,4351 TL - 81,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
37,0099 TL - 90,6743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
68,9731 TL - 168,9839 TL | 88 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
1,7762 TL - 4,3516 TL | 16848 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,8476 TL - 4,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
2,9908 TL - 7,3277 TL | 2000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin