Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 Stokta |
M8
|
|
|
|||
| 157300 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 111944 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 210544 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 298300 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 81720 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 150860 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 54000 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 466134 | 59500 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 88825 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 655200 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 67200 Stokta |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 17180 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 92150 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 183600 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 140400 Stokta |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 15300 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin