Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert, Aluminium Alloy Renk: Krom, Natural, Black, Grey Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | AxA | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,0214 TL - 66,2025 TL | 870 Stokta |
|
M8
|
Krom
|
Steel
|
|
||
19,8719 TL - 48,686 TL | 3200 Stokta |
|
M10
|
Grey
|
HDPE
|
|
||
18,9255 TL - 46,3675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
|
||
25,8649 TL - 63,369 TL | 3993 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Steel
|
|
||
8,3626 TL - 13,1706 TL | 5000 Stokta |
|
M6
|
Grey
|
HDPE
|
|
||
29,0191 TL - 71,097 TL | 718 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA
|
|
||
21,9746 TL - 53,8378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Black
|
HIPS
|
|
||
21,7644 TL - 53,3228 TL | 4855 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA
|
|
||
60,8771 TL - 149,1489 TL | 1353 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
21,4489 TL - 52,5498 TL | 120880 Stokta |
|
M6
|
Natural
|
Steel
|
|
||
11,6824 TL - 22,5394 TL | 65766 Stokta |
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
|
||
26,0752 TL - 63,8842 TL | 89641 Stokta |
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
|
||
10,8295 TL - 26,5325 TL | 3186 Stokta |
|
M6
|
Grey
|
HDPE
|
|
||
13,0453 TL - 20,9101 TL | 1634 Stokta |
|
M8
|
Grey
|
HDPE
|
|
||
37,1151 TL - 90,932 TL | 1000 Stokta |
|
M10
|
Black
|
HDPE With Metal Insert
|
|
||
33,9608 TL - 83,204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Black
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 864 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,8412 TL - 24,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Black
|
PA
|
|
||
37,0028 TL - 90,6568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
46,0521 TL - 112,8277 TL | 20480 Stokta |
|
M10
|
Black
|
PA
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin