Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert, Aluminium Alloy Renk: Krom, Natural, Black, Grey Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | AxA | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265,3779 TL - 650,176 TL | 6 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
547,4735 TL - 1.341,3101 TL | 1125 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,1317 TL - 14,4379 TL | 38655 Stokta |
|
M6
|
Black
|
HDPE
|
|
||
236,9896 TL - 580,6247 TL | 4575 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
143,4135 TL - 351,363 TL | 34 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Cast Aluminium Alloy
|
|
||
494,9026 TL - 1.212,5114 TL | 189 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
31,6477 TL - 77,5369 TL | 5400 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Steel
|
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 24 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
494,9026 TL - 1.212,5114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
265,3779 TL - 650,176 TL | 41 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
32,3119 TL - 32,3119 TL | 600 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
547,4735 TL - 1.341,3101 TL | 774 Stokta |
2.0 mm
|
M16
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 44 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
583,432 TL - 1.429,4085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M20
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 76 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
36,7996 TL - 90,1591 TL | 750 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
265,3779 TL - 650,176 TL | 66 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
39,8487 TL - 97,6294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 864 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 53 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin