Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert, Aluminium Alloy Renk: Krom, Natural, Black, Grey Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | AxA | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,1832 TL - 169,499 TL | 1472 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
123,857 TL - 303,4497 TL | 12087 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Cast Aluminium Alloy
|
|
||
36,2739 TL - 88,8711 TL | 3313 Stokta |
|
M8
|
Black
|
HDPE With Metal Insert
|
|
||
103,7749 TL - 254,2487 TL | 9226 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Aluminium Alloy
|
|
||
265,3779 TL - 650,176 TL | 6 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
29,65 TL - 72,6425 TL | 18450 Stokta |
|
M10
|
Black
|
PA
|
|
||
62,6401 TL - 153,4682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
45,1834 TL - 110,6994 TL | 80 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
258,9053 TL - 258,9053 TL | 24 Stokta |
1.5 mm
|
M20
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
547,4735 TL - 1.341,3101 TL | 1125 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 969 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
236,9896 TL - 580,6247 TL | 379 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 525 Stokta |
|
M8
|
Black
|
HIPS
|
|
||
103,7749 TL - 254,2487 TL | 2578 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Aluminium Alloy
|
|
||
70,9707 TL - 173,8783 TL | 1421 Stokta |
|
M8
|
Krom
|
Steel
|
|
||
30,9117 TL - 75,7337 TL | 2000 Stokta |
|
M8
|
Black
|
HDPE With Metal Insert
|
|
||
16,2969 TL - 39,9274 TL | 96624 Stokta |
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
|
||
23,5517 TL - 57,7018 TL | 955 Stokta |
|
M10
|
Grey
|
HDPE
|
|
||
41,4259 TL - 101,4934 TL | 1933 Stokta |
|
M10
|
Black
|
HDPE With Metal Insert
|
|
||
92,4197 TL - 226,4283 TL | 514 Stokta |
|
M10
|
Black
|
HDPE With Metal Insert
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin