Menü Arama

Konik Kağıt Kapaklar

Stokta

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Tapered Paper Caps are a type of protective cap, that can withstand temperatures up to 204 C.
  • Ideal use for end of tubes, pipes or other cylindrical objects.
  • Made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.
Malzeme: Crepe Paper Renk: Brown Seri Kodu: SR6114

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 A H Satın Al
96012 Stokta
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
261000 Stokta
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
220000 Stokta
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
348000 Stokta
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
318 Stokta
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
72420 Stokta
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
4000 Stokta
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
199500 Stokta
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
11900 Stokta
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
388500 Stokta
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
3474 Stokta
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
342000 Stokta
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
Konik Kapak ve Tapa 46.5 mm 48.0 mm Crepe Paper

491543


Stok Seviyeleri
96012 Stokta
Özellikler
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 42.7 mm 51.1 mm Crepe Paper

491542


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 12.2 mm 19.1 mm Crepe Paper

491532


Stok Seviyeleri
261000 Stokta
Özellikler
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 36.8 mm 41.1 mm Crepe Paper

491540


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 20.6 mm 24.1 mm Crepe Paper

491535


Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 71.9 mm 72.4 mm Crepe Paper

491546


Stok Seviyeleri
348000 Stokta
Özellikler
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 28.7 mm 33.0 mm Crepe Paper

491537


Stok Seviyeleri
318 Stokta
Özellikler
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 41.1 mm 42.9 mm Crepe Paper

491541


Stok Seviyeleri
72420 Stokta
Özellikler
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 33.3 mm 38.6 mm Crepe Paper

491539


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 84.3 mm 92.2 mm Crepe Paper

491547


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 24.1 mm 27.4 mm Crepe Paper

491536


Stok Seviyeleri
199500 Stokta
Özellikler
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 65.7 mm 72.3 mm Crepe Paper

491545


Stok Seviyeleri
11900 Stokta
Özellikler
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 8.9 mm 10.2 mm Crepe Paper

491530


Stok Seviyeleri
388500 Stokta
Özellikler
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 59.2 mm 59.4 mm Crepe Paper

491544


Stok Seviyeleri
3474 Stokta
Özellikler
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper
Konik Kapak ve Tapa 19.8 mm 21.1 mm Crepe Paper

491534


Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Renk
    Brown
  • Malzeme
    Crepe Paper