Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
62849 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
9000 Stokta
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
76000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
25500 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
184994 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
125400 Stokta
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
140000 Stokta
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
4200 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
32600 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
107000 Stokta
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
54000 Stokta
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
  • / 3
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10678


Stok Seviyeleri
62849 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm PVC Siyah

10912


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 57.5 mm TPR Siyah

15172


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15160


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 43.7 mm TPR Siyah

15171


Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 17.5 mm PVC Siyah

15511


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Körleme Tapası 15.0 mm PVC Siyah

10488


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Körleme Tapası 18.7 mm TPR Siyah

15157


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15161


Stok Seviyeleri
184994 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15166


Stok Seviyeleri
125400 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 14.5 mm PVC Siyah

10832


Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

11148


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Siyah

15168


Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 38.2 mm TPR Siyah

15170


Stok Seviyeleri
32600 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Körleme Tapası 9.3 mm PVC Siyah

10860


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

11152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

10705


Stok Seviyeleri
107000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 38.5 mm PVC Siyah

11323


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm TPR Siyah

15155


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15165


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm