Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
142500 Stokta
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
848000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
54000 Stokta
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
4170 Stokta
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
5000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
107000 Stokta
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
90000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
5000 Stokta
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
62849 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
105000 Stokta
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
53500 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
221000 Stokta
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
9000 Stokta
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
90000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
  • / 3
Körleme Tapası 19.0 mm PVC Siyah

50680


Stok Seviyeleri
142500 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

10902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11281


Stok Seviyeleri
848000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm PVC Siyah

10912


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

11152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Körleme Tapası 38.5 mm PVC Siyah

11323


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Körleme Tapası 20.0 mm PVC Siyah

11321


Stok Seviyeleri
4170 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Körleme Tapası 18.7 mm PVC Siyah

10502


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 20.0 mm TPR Siyah

15158


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

10705


Stok Seviyeleri
107000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11059


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 15.0 mm PVC Siyah

10488


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Körleme Tapası 14.5 mm PVC Siyah

10233


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10678


Stok Seviyeleri
62849 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 9.5 mm PVC Siyah

10825


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Körleme Tapası 9.3 mm PVC Siyah

10860


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Körleme Tapası 43.7 mm PVC Siyah

10877


Stok Seviyeleri
53500 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 22.0 mm PVC Siyah

10213


Stok Seviyeleri
221000 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Körleme Tapası 17.0 mm PVC Siyah

10768


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10499


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm