Menü Arama

LPG Tapaları

Üretimde

LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage.
  • Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Used in industrial, automotive, and logistical applications.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SRF0078

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sınıf Bağlantı Biçimi Servis Bağlantısı Vana Tanımı Renk Tam Malzeme Satın Al
16,6474 TL - 16,6474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bar
Screw Fit
105
P.O.L 5/8 in BSP - LHT
Black
Low Density Polyethylene
LPG Tapa P.O.L 5/8 in BSP - LHT LDPE Black

110471

Fiyat Aralığı
16,6474 TL - 16,6474 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sınıf
    Bar
  • Bağlantı Biçimi
    Screw Fit
  • Servis Bağlantısı
    105
  • Vana Tanımı
    P.O.L 5/8 in BSP - LHT
  • Renk
    Black