Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6012 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
84880 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
13500 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
159324 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1435 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
3750 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
166 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
320960 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
181 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
500 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 10.0 mm Nylon Natural

423007000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm Nylon Natural

423011500002


Stok Seviyeleri
6012 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Nylon Natural

423015500002


Stok Seviyeleri
84880 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon Natural

423019500002


Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 4.0 mm Nylon Natural

423000500002


Stok Seviyeleri
159324 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Malzeme
    Nylon
Screw Çapraz Tahrikli M2 10.0 mm Nylon Natural

423002500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 8.0 mm Nylon Natural

423006500002


Stok Seviyeleri
1435 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon Natural

423011000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Natural

423015000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm Nylon Natural

423019000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Nylon Natural

423017000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 16.0 mm Nylon Natural

423003500002


Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm Nylon Natural

423014000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 20.0 mm Nylon Natural

423004000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 16.0 mm Nylon Natural

423008000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Nylon Natural

423012500002


Stok Seviyeleri
166 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm Nylon Natural

423010500002


Stok Seviyeleri
320960 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 12.0 mm Nylon Natural

423007500002


Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 25.0 mm Nylon Natural

423004500002


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm Nylon Natural

423001500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı