Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 200 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1100 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4720 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 100 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 340 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin