Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566378 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 627120 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 27390 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 26600 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 61600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3277000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 31320 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 270147 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 9054 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 26000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 13700 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 348896 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 16990 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 19712 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 11000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4970 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin