Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Doğal renk
Reny
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Doğal renk
Reny
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.2
Doğal renk
Reny
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Doğal renk
Reny
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Doğal renk
Reny
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
90 Stokta
3.0 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Light Brown
PEEK
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
970 Stokta
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
4686 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 2.5 mm Reny Doğal renk

1439975


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 4.0 mm PEEK Light Brown

1439997


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 3.0 mm Reny Doğal renk

1439976


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon Natural

050103000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 3.5 mm Reny Doğal renk

1439966


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.0 mm Reny Doğal renk

1439970


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.5 mm Reny Doğal renk

1439971


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.0 mm PEEK Light Brown

1439995


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.5 mm PEEK Light Brown

1439996


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 6.0 mm PEEK Light Brown

1439998


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 3.0 mm PEEK Light Brown

1440001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150P020


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P006


Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M2 20.0 mm Nylon Natural

423004000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

050040600002


Stok Seviyeleri
4686 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

050050800002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Natural

050060800002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon Natural

050064000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı