Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1176 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
161000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
10484 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Oluklu Baş
9270 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
999 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
1639 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
80.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
50220 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
238210 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
161388 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
896 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
285000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Oluklu Baş
5320000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
Oluklu Baş
46800 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
80.0 mm
Oluklu Baş
836000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 4.0 mm PEEK Brown

180140470409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm PEEK Light Brown

180041270409


Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120350000VR


Stok Seviyeleri
161000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120480000VR


Stok Seviyeleri
10484 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120690000VR


Stok Seviyeleri
9270 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120250000VR


Stok Seviyeleri
999 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 80.0 mm Nylon Natural

0120930000VR


Stok Seviyeleri
1639 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Natural

NMS-408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm PEEK Light Brown

180031270409


Stok Seviyeleri
50220 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Natural

0120230000VR


Stok Seviyeleri
238210 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120330000VR


Stok Seviyeleri
161388 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120450000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120650000VR


Stok Seviyeleri
896 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120180000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120270000VR


Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120390000VR


Stok Seviyeleri
5320000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120520000VR


Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120710000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 80.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120760000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

NMS-306


Stok Seviyeleri
836000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm