Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
32267 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
11000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
PA
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
19712 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
PA
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3663 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Oluklu Baş
151725 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
17000 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
80 Stokta
M6
Brown
PEEK
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
75 Stokta
M1.2
Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
34722 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
15120 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
4.7 mm
Çapraz Tahrikli
10 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
61600 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
3277000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
PA
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
28847 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
566378 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
627120 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
33300 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 2.5 mm PEEK Brown

180142570409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080500000VR


Stok Seviyeleri
32267 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 30.0 mm PA Natural

0080710000VR


Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 16.0 mm PA Natural

0081850000VR


Stok Seviyeleri
19712 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120550000VR


Stok Seviyeleri
3663 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PEEK Brown

180021070409


Stok Seviyeleri
151725 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0121850000VR


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm PEEK Brown

180063070409


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.2 4.0 mm PEEK Brown

180120470409


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

0120420000VR


Stok Seviyeleri
34722 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Natural

0121310000VR


Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.7 mm PC Clear

170030700022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.7 mm
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm PEEK Light Brown

180062070409


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120730000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080550000VR


Stok Seviyeleri
61600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 50.0 mm PA Natural

0080740000VR


Stok Seviyeleri
3277000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080130000VR


Stok Seviyeleri
28847 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080310000VR


Stok Seviyeleri
566378 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080420000VR


Stok Seviyeleri
627120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080220000VR


Stok Seviyeleri
33300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm