Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13205 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2592 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 34722 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 306000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 285000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 21000 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 975 Stokta |
|
M2.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 40 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 26581 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3500 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 12500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 5860 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 248 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 23864 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 26500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 10986 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin