Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 800 Stokta |
|
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 122458 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4950 Stokta |
|
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1520 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 6935 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 362450 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1900 Stokta |
|
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 733 Stokta |
|
M2.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 970 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 10000 Stokta |
|
#10-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin