Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,6569 TL - 51,7921 TL | 8840 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
113,5532 TL - 113,5532 TL | 485 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
97,0459 TL - 97,0459 TL | 4905 Stokta |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,6569 TL - 51,7921 TL | 5888 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,94 TL - 2,94 TL | 32370 Stokta |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9135 TL - 1,9135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,9082 TL - 3,9082 TL | 16000 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,0316 TL - 8,0316 TL | 16320 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,1473 TL - 4,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0293 TL - 2,0293 TL | 4499 Stokta |
M3
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,6297 TL - 1,6297 TL | 13999 Stokta |
M3
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,9358 TL - 4,9358 TL | 25000 Stokta |
M6
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1029 TL - 2,1029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
238,4617 TL - 238,4617 TL | 4437 Stokta |
M6
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,3341 TL - 2,3341 TL | 500 Stokta |
M4
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
17,4535 TL - 17,4535 TL | 720 Stokta |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,5868 TL - 1,5868 TL | 27000 Stokta |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,4136 TL - 6,4136 TL | 250 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin