Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,9418 TL - 86,9418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
19,3204 TL - 19,3204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
25,9928 TL - 25,9928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,3368 TL - 15,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
19,3204 TL - 19,3204 TL | 100 Stokta |
M2
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.2
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,3368 TL - 15,3368 TL | 900 Stokta |
M2.6
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
16,8307 TL - 16,8307 TL | 1500 Stokta |
M2
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
54,6747 TL - 133,9532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
20,615 TL - 20,615 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
22,4076 TL - 22,4076 TL | 195 Stokta |
M3
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
14,8388 TL - 14,8388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
121,6986 TL - 121,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
43,8194 TL - 43,8194 TL | 98 Stokta |
M1.2
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,949 TL - 69,9972 TL | 175 Stokta |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
16,0632 TL - 54,9074 TL | 75 Stokta |
M8
|
Black
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,7196 TL - 5,7196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
20,6389 TL - 36,2155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,681 TL - 2,681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin