Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0552 TL - 1,3027 TL | 43000 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0754 TL - 2,5622 TL | 760 Stokta |
M6
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,6951 TL - 2,0931 TL | 8012 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
37,147 TL - 37,147 TL | 384 Stokta |
M4
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
79,1737 TL - 79,1737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
110,0466 TL - 110,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beige
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
19,3204 TL - 19,3204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
72,3021 TL - 72,3021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
25,4949 TL - 25,4949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
33,7609 TL - 33,7609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
22,4076 TL - 22,4076 TL | 100 Stokta |
M4
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
365,8926 TL - 896,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Beige
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
243,9947 TL - 597,7871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Beige
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
55,1727 TL - 55,1727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Beige
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
67,4221 TL - 67,4221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,3368 TL - 15,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Black
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin