Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,1425 TL - 150,1425 TL | 450 Stokta |
M6
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,1752 TL - 3,1752 TL | 500 Stokta |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,625 TL - 5,625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
67,7113 TL - 67,7113 TL | 200 Stokta |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8599 TL - 2,8599 TL | 1598 Stokta |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | 196 Stokta |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 98 Stokta |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
67,7113 TL - 67,7113 TL | 175 Stokta |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
29,0113 TL - 47,4111 TL | 200 Stokta |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,6986 TL - 5,6986 TL | 200 Stokta |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,909 TL - 5,909 TL | 1760 Stokta |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,4802 TL - 3,4802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,7196 TL - 5,7196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
40,3043 TL - 62,9877 TL | 50 Stokta |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
67,7113 TL - 67,7113 TL | 290 Stokta |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
62,4036 TL - 110,7883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin