Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6951 TL - 2,0931 TL | 8012 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2719 TL - 1,5702 TL | 6000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | 132316 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0505 TL - 2,5314 TL | 6535 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,2257 TL - 7,6862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0754 TL - 2,5622 TL | 680 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0328 TL - 2,5098 TL | 2000 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0238 TL - 7,4367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,5837 TL - 8,1281 TL | 1500 Stokta |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3152 TL - 1,6237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1952 TL - 1,4755 TL | 63 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 5976 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin