Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,6601 TL - 2,6601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
White
DIN 963
Mild Steel
20.0 mm
Oluklu Baş
2,9206 TL - 2,9206 TL 4096 Stokta
M4
Natural
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Oluklu Baş
3,4755 TL - 3,4755 TL 27000 Stokta
M4
Natural
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
23,6569 TL - 51,7921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
211,3351 TL - 211,3351 TL 50 Stokta
M6
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
2,1029 TL - 2,1029 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
White
DIN 963
Mild Steel
20.0 mm
Oluklu Baş
6,7465 TL - 6,7465 TL 8000 Stokta
M6
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
4,118 TL - 4,118 TL 34000 Stokta
M4
Natural
PA
25.0 mm
Oluklu Baş
3,4365 TL - 3,4365 TL 488 Stokta
M4
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
15,2455 TL - 15,2455 TL 3162 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Oluklu Baş
16,9278 TL - 16,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Natural
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Oluklu Baş
27,0214 TL - 27,0214 TL 97 Stokta
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Oluklu Baş
13,7736 TL - 13,7736 TL 152850 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Oluklu Baş
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Natural
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Oluklu Baş
5,4226 TL - 5,4226 TL 98196 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Oluklu Baş
186,3112 TL - 186,3112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL 4725 Stokta
M4
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
107,0343 TL - 107,0343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
  • / 25
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Mild Steel White

080042040952

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    White
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M4 18.0 mm PA Natural

0100900000VR

Fiyat Aralığı
2,9206 TL - 2,9206 TL

Stok Seviyeleri
4096 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm PA Natural

0110210000VR

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M3 PEEK Tan

181031070409

Fiyat Aralığı
51,7921 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 PEEK Tan

181052070409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M6 PEEK Tan

181061070409

Fiyat Aralığı
211,3351 TL - 211,3351 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Mild Steel White

080032040952

Fiyat Aralığı
2,1029 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    White
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm PA Natural

0110460000VR

Fiyat Aralığı
6,7465 TL - 6,7465 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm PA Natural

0110230000VR

Fiyat Aralığı
4,118 TL - 4,118 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm PA Natural

0110220000VR

Fiyat Aralığı
3,4365 TL - 3,4365 TL

Stok Seviyeleri
488 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 25.0 mm PP Natural

0100700300VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
3162 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 30.0 mm PP Natural

0100710300VR

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm PVDF Natural

0100520500VR

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm PP Natural

0100680300VR

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
152850 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M10x1.5 mm 40.0 mm PA Natural

0100770000VR

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 25.0 mm PA Natural

0100700000VR

Fiyat Aralığı
5,4226 TL - 5,4226 TL

Stok Seviyeleri
98196 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M6 PEEK Tan

181061570409

Fiyat Aralığı
186,3112 TL - 186,3112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 PEEK Tan

181040870409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
4725 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 PEEK Tan

181051270409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 PEEK Tan

181042070409

Fiyat Aralığı
107,0343 TL - 107,0343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş