Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1952 TL - 1,4755 TL | 63 Stokta |
M4
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,9508 TL - 2,4085 TL | 322 Stokta |
M6
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 5107 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
5,8962 TL - 7,2793 TL | 1000 Stokta |
M8
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0238 TL - 7,4367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,4063 TL - 1,7364 TL | 1877 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2001 TL - 1,4817 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1703 TL - 1,4447 TL | 304326 Stokta |
M4
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,8204 TL - 2,2472 TL | 3000 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,165 TL - 1,4385 TL | 965 Stokta |
M4
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0754 TL - 2,5622 TL | 760 Stokta |
M6
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0089 TL - 2,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,9223 TL - 2,3734 TL | 2500 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 9900 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin